1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ รูปทรงต่างๆ (รหัสสินค้า)

CARBIDE BUR

คาร์ไบด์ รูปทรงต่างๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบรูปทรงใบมีดที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
TB50C060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ อาบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
มุม
(°)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รายละเอียด รูปทรง ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ วัสดุที่ใช้งานได้ (เหล็กเชื่อม)

฿ 816.00

CARBIDE BUR 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดกรวย 60 °ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมคาร์ไบด์ ทั้งหมด64.8645.2-28000ทรงกรวย 60 ° (ตัดสองครั้ง)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999236989436-454623ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ตัด อะลูมิเนียม วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (โลหะผสม คาร์บอน ) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม)
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (อัลลอยทนความร้อน) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( สเตนเลส) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( เหล็กหล่อ)
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (โลหะผสม ไททาเนียม )

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB50C060 ในชุด คาร์ไบด์ รูปทรงต่างๆ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TB1A024S
TB1A030
TB1A030E
TB50C060S
TB50C095
TB50C095S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ อาบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
มุม
(°)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รายละเอียด รูปทรง ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ วัสดุที่ใช้งานได้ (เหล็กเชื่อม)

฿ 380.00

1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กระบอกสูบก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มมคาร์ไบด์ ทั้งหมด2.511327-45000กระบอกสูบ (ตัดเดี่ยว)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999042252384-02396ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ-

฿ 380.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท กระบอกสูบก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มมคาร์ไบด์ ทั้งหมด314324-40000กระบอกสูบ (ตัดคู่)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999110081344-72606ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ

฿ 380.00

1 ชิ้น 12 วัน ใบมีดลบคม ปลายทรงกระบอกก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มมคาร์ไบด์ ทั้งหมด314324-40000ปลาย ใบมีดลบคม ทรงกระบอก (ตัดคู่)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999230826436-34006ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ

฿ 816.00

1 ชิ้น 1 วัน ชนิดกรวย 60 °ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมคาร์ไบด์ ทั้งหมด64.8645.2-28000ทรงกรวย 60 ° (ตัดเดี่ยว)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999236996436-455423ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ-

฿ 1,024.00

1 ชิ้น 1 วัน ชนิดกรวย 60 °ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมประสาน9.58645-20000ทรงกรวย 60 ° (ตัดสองครั้ง)ประสาน4989999237146436-456219ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ

฿ 1,024.00

1 ชิ้น 1 วัน ชนิดกรวย 60 °ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมประสาน9.58645-20000ทรงกรวย 60 ° (ตัดเดี่ยว)ประสาน4989999237153436-457119ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ-