(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบรูปทรงใบมีดที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
TB4C190S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัสดุ อาบน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | มุม (°) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รายละเอียด รูปทรง | ชนิด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คุณสมบัติ | วัสดุที่ใช้งานได้ (เหล็กเชื่อม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,066.00 | CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | กรวยชนิด ปลาย | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ประสาน | 19 | 25 | 6 | 50 | - | 10000 | Tongari (ตัดเดี่ยว) | ประสาน | 4989999236958 | 436-4511 | 81 | ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ตัด อะลูมิเนียม | วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (โลหะผสม คาร์บอน ) | ○ | วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม) | ○ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (อัลลอยทนความร้อน) | ○ | วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( สเตนเลส) | ○ | วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( เหล็กหล่อ) | ○ |
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (โลหะผสม ไททาเนียม ) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB4C190S ในชุด คาร์ไบด์ รูปทรงต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TB1A024S |
TB1A030 |
TB1A030E |
TB50A030 |
TB50A030S |
TB50C060 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัสดุ อาบน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | มุม (°) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รายละเอียด รูปทรง | ชนิด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คุณสมบัติ | วัสดุที่ใช้งานได้ (เหล็กเชื่อม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 2.5 | 11 | 3 | 27 | - | 45000 | กระบอกสูบ (ตัดเดี่ยว) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999042252 | 384-0239 | 6 | ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ | - | ||
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท กระบอกสูบ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 3 | 24 | - | 40000 | กระบอกสูบ (ตัดคู่) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999110081 | 344-7260 | 6 | ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ | ○ | ||
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ใบมีดลบคม ปลายทรงกระบอก | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 3 | 24 | - | 40000 | ปลาย ใบมีดลบคม ทรงกระบอก (ตัดคู่) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999230826 | 436-3400 | 6 | ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ | ○ | ||
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิดกรวย 60 ° | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 2.4 | 3 | 35.6 | - | 40000 | ทรงกรวย 60 ° (ตัดสองครั้ง) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999236965 | 436-4520 | 7 | มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น | ○ | ||
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิดกรวย 60 ° | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 2.4 | 3 | 35.6 | - | 40000 | ทรงกรวย 60 ° (ตัดเดี่ยว) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999236972 | 436-4538 | 7 | มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น | - | ||
฿ 816.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิดกรวย 60 ° | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 6 | 4.8 | 6 | 45.2 | - | 28000 | ทรงกรวย 60 ° (ตัดสองครั้ง) | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 4989999236989 | 436-4546 | 23 | ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จากการออกแบบ แบบหล่อ คมตัดในอุดมคติ | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง