1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ภายในสำหรับงานตกแต่งภายใน

เลื่อย ภายในสำหรับงานตกแต่งภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,300.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบให้ ใบมีดลบคม บางเพื่อให้ตัดได้ง่าย

รหัสสินค้า
IS-100
IS-125
IS-147
IS-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชิป เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของ วัสดุ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ) ใช้

฿ 1,300.65

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน -100140-----

฿ 1,300.65

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน -125150-----

฿ 1,428.28

TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน ทังสเตน คาร์ไบด์1471.2546000392-9400202เหล็กกล้าเครื่องมือสามารถใช้กับ แผ่นกระดาน เมลามีน ความหน่วงไฟ และ แผ่นกระดาน เคลือบในแผงครัวทะลุตะปูและ วัสดุ ไม้ ทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตกแต่งภายในบนแผ่นยิปซัมพาร์ติเคิลบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กบาง ฯลฯ

฿ 1,479.09

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 7 วัน -1901.260-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20