(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ ดักส์/ท่อลม เกลียว
[คุณสมบัติ]
สะดวกสำหรับงานปรับอากาศ
·ทนต่อการแยกและป้องกันรอยแตกของ ใบมีดลบคม และเงินคืน
วัสดุชิ้นงาน | ดักส์/ท่อลม เกลียว | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) | 3.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.8 | จำนวนร่อง(P) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) | 13000 | รหัสของทรัสโก้ | 379-3516 | มวล(ก.) | 120 |
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ใช้ | สำหรับ ดักส์/ท่อลม เกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPL-110-32 ในชุด เลื่อย ชิป IC (สำหรับ ท่อดักส์ เกลียว )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง