(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ชิปพิเศษที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 เท่าของรุ่นทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบด้วยใบมีดบางที่ยังคงความคมเพื่อความต้านทานขั้นต่ำระหว่างการตัด
·ตัดได้อย่างหมดจดโดยมีประกายไฟน้อยลงและเกิดฝุ่นน้อยลงขณะตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กแบน / แผ่นเหล็กตาหมากรุก / เหล็กช่อง / ท่อเหล็ก / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กช่องชนิด C / ท่อแก๊ส / ราวแขวน / เหล็กเส้น / ท่อเหล็กบุ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GLA-185G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า) (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,172.39 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 185 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 379-3133 | 350 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | ชิป IC | เซอร์เม็ต | การกำหนดใบมีด | CB-n |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ใช้ | สำหรับการตัดวัสดุเหล็กที่มีความหนาปานกลางประมาณ 6 มม., เหล็กอ่อนทั่วไป, เหล็กฉาก, เหล็กเส้น, เหล็กฉาก, ราวแขวน, ท่อ VLP, ท่อพีวีซีและสแตนเลส (SUS304) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GLA-185G ในชุด เลื่อยวงเดือน "ราชาแห่งเหล็ก" (สำหรับเหล็ก / สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
GLA-125G |
GLA-160G |
GLA-180G |
GLA-205G |
GLA-305K |
GLA-355K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า) (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,172.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 125 | 1.2 | 28 | 1 | 20 | 9600 | 354-5610 | 140 | ||
฿ 3,337.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 160 | 1.4 | 34 | 1.1 | 20 | 6000 | 354-5628 | 270 | ||
฿ 4,403.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 180 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 354-5636 | 340 | ||
฿ 4,801.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 205 | 1.4 | 42 | 1.1 | 25.4 | 4500 | 379-3141 | 380 | ||
฿ 7,065.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 54 | 1.8 | 25.4 | 1700 | 215-0531 | 1370 | ||
฿ 8,411.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 355 | 2.4 | 64 | 2.0 | 25.4 | 1500 | 215-0549 | 1950 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง