1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน "ราชาแห่งเหล็ก" (สำหรับเหล็ก / สเตนเลส) (รหัสสินค้า)

MOT TIP SAWS

เลื่อยวงเดือน "ราชาแห่งเหล็ก" (สำหรับเหล็ก / สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,272.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ชิปพิเศษที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 เท่าของรุ่นทั่วไป

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบด้วยใบมีดบางที่ยังคงความคมเพื่อความต้านทานขั้นต่ำระหว่างการตัด
·ตัดได้อย่างหมดจดโดยมีประกายไฟน้อยลงและเกิดฝุ่นน้อยลงขณะตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กแบน / แผ่นเหล็กตาหมากรุก / เหล็กช่อง / ท่อเหล็ก / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กช่องชนิด C / ท่อแก๊ส / ราวแขวน / เหล็กเส้น / ท่อเหล็กบุ ฯลฯ

รหัสสินค้า
GLA-160G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,337.60

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 631601.4341.1206000354-5628270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต การกำหนดใบมีด CB-n
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) เหล็กกล้าเครื่องมือ ใช้ สำหรับการตัดวัสดุเหล็กที่มีความหนาปานกลางประมาณ 6 มม., เหล็กอ่อนทั่วไป, เหล็กฉาก, เหล็กเส้น, เหล็กฉาก, ราวแขวน, ท่อ VLP, ท่อพีวีซีและสแตนเลส (SUS304)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GLA-160G ในชุด เลื่อยวงเดือน "ราชาแห่งเหล็ก" (สำหรับเหล็ก / สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GLA-100G
GLA-125G
GLA-180G
GLA-185G
GLA-205G
GLA-305K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,272.25

1 ชิ้น 5 วัน 421001.22212013000354-5598100

฿ 3,172.92

1 ชิ้น 5 วัน 421251.2281209600354-5610140

฿ 4,403.14

1 ชิ้น 5 วัน 631801.4381.1205500354-5636340

฿ 4,172.39

1 ชิ้น 5 วัน 631851.4381.1205500379-3133350

฿ 4,801.48

1 ชิ้น 5 วัน 832051.4421.125.44500379-3141380

฿ 7,065.31

1 ชิ้น 5 วัน 1063052.2541.825.41700215-05311370