1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยวงเดือน (สำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส) FM (รหัสสินค้า)

TIP SAWS

ใบเลื่อยวงเดือน (สำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส) FM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,609.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โลหะผสมเทคโนโลยีใหม่ "finemetal" ที่คมตัด

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตัดวัสดุที่หนาขึ้น (เหล็กช่องชนิด C, เหล็กฉาก ฯลฯ )
·ความตรงและความคมที่ยอดเยี่ยมพร้อมจำนวน ฟัน สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กแบน / แผ่นเหล็กตาหมากรุก / เหล็กช่อง / ท่อเหล็ก / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กช่องชนิด C / ท่อแก๊ส / ราวแขวน / เหล็กเส้น / ท่อเหล็กบุ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FM-405KM SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
การกำหนดใบมีด เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน)

฿ 20,185.00

฿ 17,324.79

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1464052.6802.2D401100---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต