(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์เดียวนี้ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิดแผ่นเพลท โลหะได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายช่วยเร่งการทำงาน
·อัตราการเก็บฝุ่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ เครื่องดูดฝุ่น
· คุณสมบัติ ปรับค่าชดเชยความลึกแบบไม่มีขั้นตอนสะดวกสำหรับ งานเซาะร่อง และการตัดวัตถุบาง ๆ
·สามารถปรับ มุม ของพื้นที่ มอเตอร์ ได้อย่างไม่มีขั้นตอนในช่วง 15 ° -90 °เพื่อให้เข้ากับแนวการทำงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกตัด(มิลลิเมตร) | 21 | การใช้พลังงาน(W) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6.5 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) | 7600 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
ความยาวสายไฟ | 2.5 เมตร | ชิป IC ใช้งาน เลื่อย OD(มิลลิเมตร) | 112 | ปลาย ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางรู เลื่อย(มิลลิเมตร) | 20 |
รหัสของทรัสโก้ | 120-2707 | มวล(ก.) | 2700 | คุณสมบัติ | หน่วยเดียวนี้จะช่วยเร่งการแปรรูปโลหะ แผ่น อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย อัตราการรวบรวมฝุ่นสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการรวมกันกับ เครื่องดูดฝุ่น คุณสมบัติ ปรับชดเชยความลึกแบบไม่เป็น ขั้น สะดวกสำหรับ งานเซาะร่อง และการตัดวัตถุบาง ๆ สามารถปรับ มุม ของพื้นที่ มอเตอร์ อย่างต่อเนื่องในช่วง 15 ° -90 °เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงาน |
การใช้ | สำหรับงานเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง