1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง 400 Hz (ชนิด มุม ) (HDG-10B)

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท น้ำหนักเบา พร้อมความผันผวนของ อัตราเร็วในการหมุน เพียงเล็กน้อยเพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
·โครงสร้างที่แข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
·ช่วยลดเวลาในการทำงานให้เป็นจริง

รหัสสินค้า
HDG-10B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน โหลด
(นาที -1)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 20,174.00

฿ 18,560.08

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 10 วัน 10000100394-07721800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง มาตรฐาน คำนวณกำลังการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย(kVA) 1 กระแสไฟฟ้า(ก) 2.5
ความยาวสายไฟ(M) 2.5 จำนวนแกน แบบ 4 คอร์/แกน อุปกรณ์เสริม มี
การใช้พลังงาน(W) 660 ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร สเปค ประเภท 4- คอร์/แกน
ความเร็วรอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานได้ 4300 m / นาที กระแสไฟฟ้า 2.5 A การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินเวอร์เตอร์ HFI-130B · HFI-044B · HFI-032B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HDG-10B ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง 400 Hz (ชนิด มุม )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HDG-13B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน โหลด
(นาที -1)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 21,385.00

1 ชิ้น 12 วัน 8000125394-07812000