1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) แบบใบพัด

WIND SPEED METERS

เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) แบบใบพัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,821.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ฟังก์ชั่น แสดงความเร็วลม / อุณหภูมิสูงสุด
·มี ฟังก์ชั่น แสดงข้อมูลเฉลี่ย 13 ข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องปรับอากาศและท่อและที่วิศวกรรมโยธา / สถานที่ก่อสร้าง

คุณสมบัติ

●ด้วย ฟังก์ชั่น แสดง ค่า สูงสุดของความเร็วลม / อุณหภูมิ
ด้วย ฟังก์ชั่น แสดงค่าเฉลี่ย 13 ข้อมูล

การใช้งาน

● เครื่องปรับอากาศ ดักส์/ท่อลม เต้ารับ และวิศวกรรมโยธา / การก่อสร้างใน พื้นที่ปฏิบัติงาน

สเปค

●การวัดช่วงความเร็วลม (m / s): 0.9 ถึง 26.8
● ความละเอียด (m/s): 0.1
● SPQ (ชิ้น): 25
● งานละเอียด การวัดความเร็วลม: ± (3% rdg + 0.2 หลัก)
●วิธีการวัด: ประเภทใบพัด
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
●กว้าง x ลึก x สูง: 144 × 26 × 47 มม
รหัสสินค้า
TCW-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,821.00

WIND SPEED METERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วลม การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) 0.9 ถึง 26.8 ความละเอียด(นางสาว) 0.1
รายการวัด ความเร็วลม / อุณหภูมิ รหัสของทรัสโก้ 415-0945 มวล(ก.) 90
การใช้งาน สำหรับเครื่องปรับอากาศและท่อและที่งานวิศวกรรมโยธา / สถานที่ก่อสร้าง วิธีการวัด ประเภทใบพัด พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) x 1 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 144 ความลึก(มิลลิเมตร) 26 ความสูง(มิลลิเมตร) 47
การวัด ความแม่นยำ ของความเร็วลม ±(3% RDG + 0.2digit)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCW-10 ในชุด เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) แบบใบพัด