(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา เพื่อการวัดที่ง่าย
·คุณสมบัติไดนามิกและช่วงการวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดเสียงรบกวนที่ไซต์งานสถาปัตยกรรม
·การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ก่อสร้างสำนักงานโรงเรียนและโรงพยาบาล
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก (dB):0.1
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | ช่วง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 31.5 to 8000 | ช่วงการวัด(เดซิเบล) | 32 ถึง 130 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด(เดซิเบล) | 0.1 | รหัสของทรัสโก้ | 411-3241 | คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา สำหรับการวัดง่าย คุณสมบัติแบบไดนามิกและช่วงการวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ |
ใช้ | การวัดเสียงรบกวนที่ไซต์อาคาร การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ก่อสร้างสำนักงานโรงเรียนและโรงพยาบาล | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 43 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 255 | มวล(ก.) | 195 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO815 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง แบบดิจิตอล ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง