(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปลี่ยนสีแล้ว จะเป็น ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิ กลับทิศทางไม่ได้ กลับคืนสภาพเดิมได้ซึ่งจะไม่กลับไปเป็นสีเดิม
· สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้โดยการเปลี่ยนสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิใน กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การสร้างความร้อนในอุปกรณ์รับและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ย่อย อุปกรณ์เครื่องจักรกล ฯลฯ
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิใน กระบวนการแปรรูป กระจาย
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของอุปกรณ์ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
3.0E-50 |
3.0E-55 |
3.0E-60 |
3.0E-65 |
3.0E-70 |
3.0E-75 |
3.0E-80 |
3.0E-85 |
3.0E-90 |
3.0E-95 |
3.0E-100 |
3.0E-105 |
3.0E-110 |
3.0E-120 |
3.0E-130 |
3.0E-140 |
3.0E-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลังเปลี่ยนสี | ขนาด แผ่น (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิเปลี่ยนสี (°C) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,201.11 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แดง - เขียว - ส้ม | 15 × 30 | 50/60/70 | 282-6542 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | สีน้ำเงินเข้ม - ดำ - บอร์โดซ์ | 15 × 30 | 55/65/75 | 282-6551 | ||
฿ 2,201.11 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 60/70/80 | 282-6569 | ||
฿ 2,179.15 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 65/75/85 | 282-6577 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 70/80/90 | 282-6585 | ||
฿ 2,272.00 | GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 75/85/95 | 282-6593 | ||
฿ 2,201.11 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 80/90/100 | 282-6607 | ||
฿ 2,179.15 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 85/95/105 | 282-6615 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 90/100/110 | 282-6623 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 95/105/115 | 282-6631 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 100/110/120 | 282-6640 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 105/115/125 | 282-6658 | ||
฿ 2,273.68 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อื่น ๆ | 15 × 30 | 110/120/130 | 282-6666 | ||
฿ 2,179.15 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | อื่น ๆ | 17 × 32 | 120/130/140 | 282-6674 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ดำ - ดำ - ดำ | 17 × 32 | 130/140/150 | 282-6682 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ดำ - ดำ - ดำ | 17 × 32 | 140/150/160 | 282-6691 | ||
฿ 2,272.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ดำ - ดำ - ดำ | 17 × 32 | 150/160/170 | 282-6704 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | สีหลัก | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการวัด | การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ | ขนาด องค์ประกอบ(φmm) | 5 | ปริมาณ(ชิ้น) | 20 |
งานละเอียด การวัด | ±2℃ | สเปค | จอแสดงผล 3 จุดใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง | ใช้ | ควบคุมอุณหภูมิของ กระบวนการแปรรูป ชุบด้วยความร้อน |
คุณสมบัติ | เป็นวัสดุที่ไวต่อความร้อนซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สีเดิมได้เมื่อเปลี่ยนสี | มวล(g / เคส) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง