(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ 4 ช่อง พร้อม ฟังก์ชั่น เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD
· SD Card สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและมีประโยชน์สำหรับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงาน
·มาพร้อมกับ data hold, auto อุปกรณ์แหล่งจ่าย -off, ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดอุณหภูมิในสถานที่ผลิต
·เกี่ยวกับอาหาร(HACCP)
รหัสสินค้า |
---|
CT-05SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 15,300.00 | CUS THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 1300 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 68 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 45 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 177 | รหัสของทรัสโก้ | 392-3606 | มวล(ก.) | 380 |
คุณสมบัติ | เทอร์โมมิเตอร์ 4 ช่อง พร้อม ฟังก์ชั่น เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ "VSM-932EK" (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-05SD ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล เทอร์โมมิเตอร์ 4 ช่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง