(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ที่แสดงอุณหภูมิความชื้นและเวลาพร้อมกัน ตลอดจนการสลับระหว่างอุณหภูมิในร่มและกลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม เวลาและอุณหภูมิซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการจัดการสุขอนามัยอาหาร
· สามารถบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสูงสุด/ต่ำสุดโดยอัตโนมัติ
· นอกจากนี้ยังสามารถวัดอุณหภูมิในสถานที่อื่นด้วยเซ็นเซอร์ภายนอกได้ (ความยาวของสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก 3 ม. และสามารถถอดออกได้)
· มีช่องเสียบตะขอสำหรับติดตั้งบนโต๊ะและผนังที่พื้นผิวด้านหลังของตัวเครื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการจัดการความร้อนและสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน ฯลฯ
· ใช้สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้น / เวลาในโรงยิม หอประชุม ฯลฯ
· การจัดการสุขอนามัยในการผลิตอาหาร ฯลฯ และในการเตรียมอาหาร / ห้องครัว
รหัสสินค้า |
---|
AD5682-00A00 |
AD-5682 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,903.77 | AAD THERMO HYGROMETER | 1 ชิ้น | 18 วัน | 4981046913645 | - | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์, คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, ไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ | ||
฿ 1,575.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 392-2073 | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์ คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์ (ประเภท เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0 ถึง 50 (ภายใน)/ -40 ถึง 70 (ภายนอก) | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 15 ถึง 95 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด AAA แบตเตอรี่แห้ง × 1 ชิ้น | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ถ่าน) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 101 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 24 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 108 | ความยาวสาย เซนเซอร์ ภายนอก(ม.) | 3 (สายไฟ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอกสามารถถอดออกได้) |
มวล(ก.) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง