(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ด้วยตัวคั่น แบบฝัง ตัว ขั้ว มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ พื้นผิว เดียวกันแม้กระทั่งวัตถุขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัดผงเหล็กหลังงานเจาะ / เคาะและกำจัดเศษเหล็กออกจากรู
รหัสสินค้า |
---|
TMK-1015 |
TMK-2025 |
TMK-510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด แม่เหล็ก (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.00 | MAGNET CLEANERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20/8 | 15/10 | 250 | 232-1009 | 45 | ||
฿ 1,108.00 | MAGNET CLEANERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70/40 | 25/20 | 257 | 232-1017 | 135 | ||
฿ 1,246.95 | MAGNET CLEANERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8/1 | 10/5 | 250 | 232-0991 | 32 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็ก Alnico | วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการกำจัดผงเหล็กหลังงานเจาะ / เคาะและกำจัดเศษเหล็กออกจากรู | คุณสมบัติ | ด้วยตัวคั่น แบบฝัง ตัว ขั้ว มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมทุกสิ่งให้อยู่ใน พื้นผิว เดียวกันแม้กระทั่งวัตถุขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง