(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การดูดซับและการปลดปล่อยสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบเศษเหล็กที่กระจัดกระจายบน พื้น หรือ แบบผสม เป็นเส้นตรง
·การดึง ก้านโยก จะปล่อยแรงแม่เหล็กและปล่อยตัวดูดซับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน สนาม
·ซ่อมกลางแจ้ง
แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) | 40 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 100 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 180 | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เรซิ่น ABS | วัสดุ: การดูดซับ พื้นผิว | เรซิ่น ABS | รหัสของทรัสโก้ | 287-0690 |
มวล(ก.) | 557 | การใช้งาน | งาน สนาม | การใช้งาน 2 | ซ่อมกลางแจ้ง |
คุณสมบัติ | การดูดซับ / การปลดปล่อยสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว | คุณสมบัติ 2 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบเศษเหล็กที่กระจัดกระจายบน พื้น หรือ แบบผสม เส้นตรง | คุณสมบัติ 3 | การดึง ก้านโยก จะปล่อยแรงแม่เหล็กและปล่อยตัวดูดซับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMHM-10 ในชุด แม่เหล็ก มือ (มินิ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง