(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดมุมโค้ง พร้อมการ การเคลือบผิว TiCN
·เหล็กกล้าความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูงมีการเคลือบ S
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลรัศมีมุมและการแปรรูป พื้นผิว ด้านล่าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 0.3 | 15 | 2 | 60 | 8 | ||
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 0.5 | 15 | 2 | 60 | 8 | ||
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 1 | 15 | 2 | 60 | 8 | ||
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 1.5 | 15 | 2 | 60 | 8 | ||
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 2 | 15 | 2 | 60 | 8 | ||
฿ 2,202.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.3 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
฿ 2,202.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.5 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
฿ 2,947.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
฿ 2,202.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1.5 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
฿ 2,894.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
฿ 2,318.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.3 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,318.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,311.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,318.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,311.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,318.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
฿ 2,705.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 0.5 | 30 | 4 | 85 | 12 | ||
฿ 2,705.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 1 | 30 | 4 | 85 | 12 | ||
฿ 2,705.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 1.5 | 30 | 4 | 85 | 12 | ||
฿ 2,705.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 2 | 30 | 4 | 85 | 12 | ||
฿ 2,705.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 3 | 30 | 4 | 85 | 12 | ||
฿ 5,125.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 1 | 40 | 4 | 100 | 16 | ||
฿ 3,746.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 2 | 40 | 4 | 100 | 16 | ||
฿ 5,155.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 3 | 40 | 4 | 100 | 16 | ||
฿ 4,261.71 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 5 | 40 | 4 | 100 | 16 | ||
฿ 4,963.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 1 | 45 | 4 | 115 | 20 | ||
฿ 4,963.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 2 | 45 | 4 | 115 | 20 | ||
฿ 4,963.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3 | 45 | 4 | 115 | 20 | ||
฿ 5,495.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 45 | 4 | 115 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ)(°C) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง