1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DLGCALBE, คาร์ไบด์ เคลือบ dl 2 ร่อง สำหรับ อะลูมิเนียม, บอล โนส (รหัสสินค้า)

DLGCALBE, คาร์ไบด์ เคลือบ dl 2 ร่อง สำหรับ อะลูมิเนียม, บอล โนส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเคลือบผิว DLC ให้ความต้านทานต่อการขัดถูและการ ความสามารถหล่อลื่น พื้นผิว ดีเยี่ยมป้องกันการยึดเกาะของรอยเชื่อมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
DLGCALBE-R4
DLGCALBE-R5
DLGCALBE-R8
DLGCALBE-R10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(มิลลิเมตร)

฿ 5,744.00

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 4209088

฿ 6,597.92

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 5251001010

฿ 999,999,999.00

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 8401401616

฿ 27,957.89

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 10451602020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว DLC ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 to -0.03 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง
มี / ไม่มีแรงบิด มีจำหน่าย