1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น สปัตเตอริงสกรีน ( เฟรม อะลูมิเนียม ) (ชนิด การเคลือบผิว ทั้งสองด้าน) "

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่น สปัตเตอริงสกรีน ( เฟรม อะลูมิเนียม ) (ชนิด การเคลือบผิว ทั้งสองด้าน) "
  • แผ่น สปัตเตอริงสกรีน ( เฟรม อะลูมิเนียม ) (ชนิด การเคลือบผิว ทั้งสองด้าน) "
  • แผ่น สปัตเตอริงสกรีน ( เฟรม อะลูมิเนียม ) (ชนิด การเคลือบผิว ทั้งสองด้าน) "
  • แผ่น สปัตเตอริงสกรีน ( เฟรม อะลูมิเนียม ) (ชนิด การเคลือบผิว ทั้งสองด้าน) "
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,135.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้ กาว (แบบ สลักเกลียว )
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจายระหว่างการเชื่อม การขัดเงา ฯลฯ
· แผ่น นี้ใช้ผ้าไฟเบอร์ทนไฟที่มีกระบวนการ ซิลิคอน ทั้งสองด้านของ แผ่น สปัตเตอร์พื้นฐาน ซึ่งทั้งสองด้านผ่าน JIS A 1323 Class A (หมายเลข 03 A0188)
· เฟรม อะลูมิเนียม ทำให้สามารถรีไซเคิลได้เมื่อถูกทิ้ง
· เฟรม อะลูมิเนียม เบากว่า เหล็กกล้า 40%

รหัสสินค้า
YS-12JC-BWSALE
YS-12JF-BWSALE
YS-12SC-BWSALE
YS-12SF-BWSALE
YS-22JC-BWSALE
YS-22JF-BWSALE
YS-22SC-BWSALE
YS-22SF-BWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เท้า รุ่น รายละเอียด ขนาด เฟรม: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 13,228.09

฿ 11,324.57

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 40 วัน ลูกล้อประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ1000352-85615300

฿ 13,135.11

฿ 11,323.78

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 40 วัน รุ่น เครื่องเขียนประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ1000352-86184700

฿ 13,290.08

฿ 11,324.48

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 12 วัน ลูกล้อแบบสแตนด์อโลน1000352-86695700

฿ 13,212.59

฿ 11,324.51

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 12 วัน รุ่น เครื่องเขียนแบบสแตนด์อโลน1000352-87155200

฿ 18,613.23

฿ 15,938.51

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 12 วัน ลูกล้อประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ2000352-87667600

฿ 18,520.24

฿ 15,938.52

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 19 วัน รุ่น เครื่องเขียนประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ2000352-88127000

฿ 18,659.72

฿ 15,939.13

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 12 วัน ลูกล้อแบบสแตนด์อโลน2000352-88637900

฿ 18,644.22

฿ 15,938.94

YSO SCREENS AGAINST SPARK 1 ชิ้น 12 วัน รุ่น เครื่องเขียนแบบสแตนด์อโลน2000352-89107800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ หน้าจอสำหรับดอกไม้ไฟ ขนาด เฟรม: ความสูง(มิลลิเมตร) 2000