1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าจอ (การป้องกันแสง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,976.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หน้าจอพับได้เครื่องแรกของอุตสาหกรรมสำหรับป้องกันแสงเชื่อม
·ใช้งานง่ายในโรงงานโดยไม่ต้องมีตู้เชื่อม เฉพาะด้าน หรือกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บูธเฉพาะ
·ปกป้องดวงตาของผู้คนในพื้นที่จากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและแสงที่มองเห็นได้ที่เกิดขึ้นระหว่างงานเชื่อม
·รวม ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ง่ายขึ้น
· เฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม และ น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้ กาว และการรีไซเคิลทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
YS-618-DGSALE
YS-618-GSALE
YS-618-YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 19,976.56

฿ 15,377.96

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน เขียวเข้ม389-4568

฿ 19,976.56

฿ 15,377.96

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว389-4576

฿ 19,976.56

฿ 15,377.96

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง389-4584

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ รั้วป้องกันแสงเชื่อม รูปทรง เท้า ลูกล้อ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 600
ความสูง(มิลลิเมตร) 1800 วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม ความหนาของ แผ่น(มิลลิเมตร) 0.35
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) 28 สเปค ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027 มวล(ก.) 8900