1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น สำหรับรั้ว ม่านกันสะเก็ดไฟ วัสดุ: ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น ป้องกันไฟ

แผ่น สำหรับรั้ว ม่านกันสะเก็ดไฟ วัสดุ: ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น ป้องกันไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,664.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่น สำรองสำหรับ ม่านกันสะเก็ดไฟ
[ ตัวอย่าง สเปค ]B-3-B
หนา × กว้าง × ยาว (มิลลิเมตร): 0.35 × 970 × 1 ,970
สี: สีน้ำเงิน
พิทช์ ตาไก่ (มม.) ก: 465
พิทช์ ตาไก่ (มม.) B: 386
จำนวนตาไก่: 14
[วัสดุ]
ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น ป้องกันไฟ

คุณสมบัติ

● มันเป็น แผ่น ทดแทนสำหรับรั้ว โล่กำบัง เชื่อม

สเปค

● (รากฐาน) ญี่ปุ่นหมายเลขสารหน่วงไฟสมาคมทดสอบ ความหน่วงไฟ ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้มา AT860027

วัสดุ

● ฟิล์ม ไวนิล คลอไรด์อ่อนนุ่มกันไฟได้
รหัสสินค้า
A15-3-B
A15-3-DG
A15-3-GN
A15-3-Y
A-3-25-B
A-3-25-DG
A-3-25-GN
A-3-25-Y
A-3-B
A-3-DG
A-3-GN
A-3-Y
A-7-GNSALE
A-7-YSALE
B15-3-B
B15-3-DG
B15-3-GN
B15-3-Y
B-3-B
B-3-DG
B-3-GN
B-3-Y
B-7-GN
B-7-Y
D15-3-B
D15-3-DG
D15-3-GN
D15-3-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค

฿ 4,257.91

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน19700.35-1470487-52141700ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 4,257.91

WELDING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เขียวเข้ม19700.35-1470487-52221700ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 4,248.03

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว19700.35-1470487-52311700ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 4,248.03

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง19700.35-1470487-52491700ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 8,275.08

PROTECTIVEFENCES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน20500.35ขายโดยชิ้น5000415-21824500ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นหมายเลข AT860027ผลิตภัณฑ์ ตัดผ้าทั้งตัว.ไม่มีตาไก่

฿ 7,327.00

PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 1 วัน เขียวเข้ม20500.35ขายโดยชิ้น5000415-21914500ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นหมายเลข AT860027ผลิตภัณฑ์ ตัดผ้าทั้งตัว.ไม่มีตาไก่

฿ 8,275.08

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว20500.35ขายโดยชิ้น5000415-22044500ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นหมายเลข AT860027ผลิตภัณฑ์ ตัดผ้าทั้งตัว.ไม่มีตาไก่

฿ 8,275.08

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง20500.35ขายโดยชิ้น5000415-22124500ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นหมายเลข AT860027ผลิตภัณฑ์ ตัดผ้าทั้งตัว.ไม่มีตาไก่

฿ 5,019.43

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน19700.35-1970328-96132150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 5,019.43

PROTECTIVEFENCES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เขียวเข้ม19700.35-1970255-30742150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 5,019.43

TRC PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว19700.35-1970255-30662150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 4,547.48

PROTECTIVEFENCE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง19700.35-1970255-30582150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 12,270.20

฿ 11,167.11

TRC PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 19 วัน สีเขียว19700.7-1970255-31214300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT940141

฿ 12,270.20

฿ 11,167.11

TRC PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง19700.7-1970255-31124300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT940141

฿ 2,674.56

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน9700.35-1470487-52571000ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,664.68

WELDING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เขียวเข้ม9700.35-1470487-52651000ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,664.68

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว9700.35-1470487-52731000ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,664.68

WELDING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง9700.35-1470487-52811000ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,706.00

PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน9700.35-1970328-96211150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,706.00

PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 10 วัน เขียวเข้ม9700.35-1970255-31041150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,706.00

PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว9700.35-1970255-30911150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 2,706.00

PROTECTIVEFENCE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง9700.35-1970255-30821150ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 6,164.90

TRC PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว9700.7-1970255-31552250ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT940141

฿ 6,164.90

TRC PROTECTIVE FENCE 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง9700.7-1970255-31472250ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT940141

฿ 3,685.95

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน14700.35-1470487-52901300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 3,695.84

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน เขียวเข้ม14700.35-1470487-53031300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 3,685.95

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว14700.35-1470487-53111300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

฿ 3,685.95

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง14700.35-1470487-53201300ได้รับหมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นAT860027

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกราะป้องกันแสงเชื่อม วัสดุ ฟิล์มไวนิลคลอไรด์แบบอ่อน คุณสมบัติ แผ่น สำรองสำหรับการเชื่อมการป้องกันแสงกั้น