1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รั้วป้องกันไฟเชื่อม (แบบอิสระ) พร้อม ลูกล้อ

รั้วป้องกันไฟเชื่อม (แบบอิสระ) พร้อม ลูกล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,591.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายโดยการป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายระหว่างการเชื่อม
·ทุกคนสามารถประกอบ เฟรม ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นแบบที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
·มี ลูกล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
·สามารถขยายได้โดยใช้ร่วมกับประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
YF1015-B
YF1015-DG
YF1015-GN
YF1015-Y
YF1515-B
YF1515-DG
YF1515-GN
YF1515-Y
YF2015-B
YF2015-DG
YF2015-GN
YF2015-Y
YFA-B
YFA-DG
YFA-GN
YFA-Y
YFB-B
YFB-DG
YFB-GN
YFB-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี มิติ เฟรม ด้านใน: ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
มิติ เฟรม ด้านใน: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,591.89

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน10001500487-55165600

฿ 8,591.89

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน เขียวเข้ม10001500487-55245600

฿ 8,591.89

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว10001500487-55325600

฿ 8,591.89

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง10001500487-56645600

฿ 10,328.38

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน15001500487-56726500

฿ 10,328.38

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน เขียวเข้ม15001500487-56816500

฿ 10,328.38

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว15001500487-56996500

฿ 10,328.38

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง15001500487-58266500

฿ 11,015.94

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน20001500487-58347300

฿ 11,015.94

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน เขียวเข้ม20001500487-58427300

฿ 11,015.94

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว20001500487-58517300

฿ 11,015.94

TRC WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง20001500487-59827300

฿ 11,719.98

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน20002000328-95758300

฿ 11,719.98

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน เขียวเข้ม20002000255-29578300

฿ 11,719.98

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว20002000255-29498300

฿ 11,719.98

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง20002000255-29318300

฿ 9,008.16

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน10002000328-95836300

฿ 9,008.16

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน เขียวเข้ม10002000255-29816300

฿ 9,008.16

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว10002000255-29736300

฿ 9,008.16

TRC PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง10002000255-29656300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกราะป้องกันแสงเชื่อม รูปทรง เท้า ประเภท ลูกล้อ ความหนาที่นั่ง(มิลลิเมตร) 0.35
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) 28 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) φ50 สเปค ญี่ปุ่นสมาคมหน่วงไฟทนไฟจำนวนการทดสอบประสิทธิภาพที่ได้รับ (AT860027) แผ่นโครงท่อ เคลือบ เรซิ่น .