(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน่วย ความดัน สามารถเลือกได้จาก 8 ประเภท
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แสดงผลที่ทำให้หมาด ๆ
·มี เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แบบฝัง ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับอุปกรณ์ ระบบระบายอากาศ
·สำหรับตรวจสอบ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
TESTO512-1 |
TESTO512-2 |
TESTO512-3 |
TESTO512-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด (hPa) | ช่วงการวัด (hPa) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,499.00 | TET PRESSURE METTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.001 | 0-2 | 405-1807 | ||
฿ 35,499.00 | TET PRESSURE METTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.01 | 0-20 | 405-1815 | ||
฿ 35,499.00 | TET PRESSURE METTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.1 | 0-200 | 405-1823 | ||
฿ 35,499.00 | TET PRESSURE METTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 0 ถึง 2000 | 405-1831 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | การใช้งาน | การปรับภายในอุปกรณ์ ระบบระบายอากาศ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 42 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 202 |
ความแม่นยำ การวัด | ±0.5% ของ สเกลวัด เต็ม | มวล(ก.) | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง