(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Dampener พร้อมแอมพลิจูด ความดัน แบบปรับได้
[คุณสมบัติ]
· ความดัน ใช้งานสูงสุดถึง 20 MPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการลด ความดัน กดเป็นจังหวะ
รหัสสินค้า |
---|
MD10-273 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สกรูติดตั้ง (d1 x d2) | รายละเอียดประเภท | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,182.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 4 × R1 / 4 | สเตนเลส | 16 | 57 | 326-0372 | 210 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน | แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้(Mpa) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง