(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว การวัด ร่อง V สามารถยึดแน่นกับท่อได้
·สามารถทำการวัดได้หลายแบบบนพื้นผิวการวัดด้านบนและด้านล่างของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
·ติดตั้งกันชน ดูดซับ กระแทกบนพื้นผิวปลายทั้งสองด้าน
·มีรูทะลุสองแบบทางซ้ายและขวา
·มี แม่เหล็ก ทรงพลังที่มี ความหนาแน่น ของ ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก ประมาณ 330 มิลลิตรลาส (mT)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกจวัดระดับ สำหรับการวัดทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 47 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เกจวัดระดับ สำหรับการวัดทั่วไป | ความแม่นยำ | ±1.00 mm / m = 0.057 (แนวนอน); ± 1.11 mm / m = 0.067 (แนวตั้ง) | ความไวแสง | - |
ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม | ขวด เครื่องมือมาตรวัดความเอียง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง