(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แต่ละใบหน้าสามารถใช้เป็น พื้นผิว วัดได้
·โปร่งใสช่วยให้สามารถวัดจากด้านตรงข้ามได้
·ขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและแนวตั้งฉาก
รหัสสินค้า |
---|
ED-10CL |
ED-10CLM |
ED-10CLS |
ED-10CLSM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แม่เหล็ก | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.67 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | NA | 15 | 410-4633 | 25 | ||
฿ 704.77 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1- พื้นผิว | 15 | 410-4641 | 32 | ||
฿ 908.00 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 40 | 410-4650 | 69 | ||
฿ 990.48 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 41 | 410-4668 | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับน้ำ แนวนอน อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | การใช้งาน | การวัดแนวนอนแนวตั้งและแนวตั้งฉาก | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง