(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตกแต่ง เครื่องจักร ทำได้โดยการกัดคุณภาพสูง และเกรด B และ A จะถูกขัดเงา จากนั้นจึงขูดเพื่อปรับปรุงความเรียบ
·สามารถซ่อมแซมได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน เขียน โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน วัดได้
· Class A ถูกใช้เมื่อต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่แม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
U-3040A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Class | งานละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชิ้นส่วน รุ่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,904.05 ฿ 20,405.81 | SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องวัดระดับน้ำ A | 14 | 400 | 300 | 60 | เกรด A | 374-9843 | 18000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะระดับ | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-3040A ในชุด โต๊ะระดับ ชนิดกล่อง เหล็กหล่อ 2 แบบ ผิว เครื่องจักร และ การขัดเงา การขัดเงา แบบเลื่อน (เกรด A และ เกรด B)
รหัสสินค้า |
---|
U-3030A |
U-3030B |
U-3040 |
U-3040B |
U-3045 |
U-3045A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Class | งานละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชิ้นส่วน รุ่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,929.20 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องวัดระดับน้ำ A | 12 | 300 | 300 | 60 | เกรด A | 374-9819 | 14000 | ||
฿ 11,609.46 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกรด B | 25 | 300 | 300 | 60 | เกรด B | 374-9827 | 14000 | ||
฿ 10,711.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | 43 | 400 | 300 | 60 | การขัดเงา กล | 374-9835 | 18000 | ||
฿ 17,290.73 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกรด B | 28 | 400 | 300 | 60 | เกรด B | 466-5350 | 18000 | ||
฿ 14,515.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 46 | 450 | 300 | 60 | การขัดเงา กล | 374-9851 | 22000 | ||
฿ 25,586.21 | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องวัดระดับน้ำ A | 15 | 450 | 300 | 60 | เกรด A | 374-9860 | 22000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง