(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Anisotropic แม่เหล็กม้วนด้วยแรงแม่เหล็ก
มีความยืดหยุ่นสูงจึงใช้งานง่ายและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TMG06-100-20 |
TMG06-500-5 |
TMG1-25-10 |
TMG1-100-10 |
TMG1-500-5 |
TMG15-25-10 |
TMGN06-100-20 |
TMGN06-500-5 |
TMGN1-25-10 |
TMGN1-100-10 |
TMGN1-500-5 |
TMGN15-25-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T) | ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,057.11 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.392 ขึ้นไป / cm² | 0.036 | ไม่มี กาว | 20000 | 100 | 0.6 | 415-8342 | 4700 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 8,172.88 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.392 ขึ้นไป / cm² | 0.036 | ไม่มี กาว | 5000 | 520 | 0.6 | 415-8369 | 6000 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 1,880.09 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ไม่มี กาว | 10000 | 25 | 1 | 415-8326 | 1000 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 6,021.61 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ไม่มี กาว | 10000 | 100 | 1 | 415-8351 | 4000 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 12,650.75 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ไม่มี กาว | 5000 | 520 | 1 | 415-8377 | 10000 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 2,434.10 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.931 ขึ้นไป / cm² | 0.058 | ไม่มี กาว | 10000 | 25 | 1.5 | 415-8334 | 1500 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ||
฿ 8,079.03 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.392 ขึ้นไป / cm² | 0.036 | ด้วย กาว | 20000 | 100 | 0.6 | 415-8407 | 5100 | ด้วย กาว หน้าเดียว | ||
฿ 9,225.75 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.392 ขึ้นไป / cm² | 0.036 | ด้วย กาว | 5000 | 520 | 0.6 | 415-8423 | 6500 | ด้วย กาว หน้าเดียว | ||
฿ 1,607.00 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ด้วย กาว | 10000 | 25 | 1 | 415-8385 | 1050 | ด้วย กาว หน้าเดียว | ||
฿ 6,509.76 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ด้วย กาว | 10000 | 100 | 1 | 415-8415 | 4200 | ด้วย กาว หน้าเดียว | ||
฿ 13,746.56 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | ด้วย กาว | 5000 | 520 | 1 | 415-8431 | 10500 | ด้วย กาว หน้าเดียว | ||
฿ 2,368.48 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.931 ขึ้นไป / cm² | 0.058 | ด้วย กาว | 10000 | 25 | 1.5 | 415-8393 | 1550 | ด้วย กาว หน้าเดียว |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่นั่งแบบ แม่เหล็ก | รูปทรง | แบบกลม (มีรู) | การใช้งาน | สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ที่นั่ง แม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง