(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
P3-18G |
P3-18R |
P3-18W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MGN FERRITE MAGNETS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | สีเขียว | 387-7663 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGN FERRITE MAGNETS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | สีแดง | 387-7671 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGN FERRITE MAGNETS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขาว | 387-7680 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | การดูดซับกำลัง(N) | 6 | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ชนิด แบบกลม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 9.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 19 |
มวล(ก.) | 12 | ในปริมาณถุง(ชิ้น) | 5 | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
ใช้ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ ตัวเสื้อ (สำหรับห้องครัว ฯลฯ )ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย (กระเป๋า ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง