(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท แม่เหล็ก ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ แผ่นเหล็ก ฯลฯ
·ชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระและชิ้นส่วน เลนส์ สามารถหมุนได้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ เป้าหมาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประเภทต่างๆเช่นการประกอบการซ่อมแซมและงานทั่วไปเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์(มิลลิเมตร) | 53.5 | มี / ไม่มี ไฟ LED | ไม่รวม | แรงดูดซับ(N) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 40 × 30 × 35 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 320 | มวล(ก.) | 420 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง