1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยาย แม่เหล็ก (2x)

ILK MAGNETIC STAND LOUPES

แว่นขยาย แม่เหล็ก (2x)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,801.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แว่นขยายชนิด ขาตั้ง ที่ปล่อยมือทั้งสองข้างเมื่อทำงาน
·สะดวกสำหรับงาน ละเอียด และการตรวจสอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·รวมค่าเช่า 4x
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รวม แม่เหล็ก เพื่อให้สามารถติดเข้ากับอุปกรณ์ได้โดยตรง

รหัสสินค้า
1720-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,801.72

ILK MAGNETIC STAND LOUPES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์(มิลลิเมตร) 100 มี / ไม่มี ไฟ LED ไม่รวม แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 52 × 45 × 20
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 390 การ ขยาย ผลิตภัณฑ์(ครั้ง) 2 เท่า (เลนส์ ย่อย:4 ครั้ง) รหัสของทรัสโก้ 321-6268
มวล(ก.) 288

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1720-PM ในชุด แว่นขยาย แม่เหล็ก (2x)