1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด ชิ้นส่วนแม่เหล็ก

ถาด ชิ้นส่วนแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,695.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การจัดเก็บและการจัดระเบียบทำได้ง่ายเนื่องจากมี แม่เหล็ก
·ความลึกของส่วนจัดเก็บ 100 มม. เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ ต่างๆ
· แม่เหล็ก เคลือบด้วย ยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการ / การจัดระเบียบ เครื่องมือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TPT-315
TPT-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับน้ำหนักสูงสุด
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,695.34

TRC MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3315300-62981630

฿ 1,900.09

TRC MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5410300-62802120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 160 ความลึก(มิลลิเมตร) 105 การใช้งาน สำหรับการจัดการ / การจัดระเบียบ เครื่องมือ ฯลฯ
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า