(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชิ้นงานเพียงอย่างเดียวสามารถถอดแยกและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ของที่ โฮลเดอร์ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ก้านโยก สวิตช์เปิด / ปิดสามารถถอดออกได้
· (subtense หกเหลี่ยม:8 มม.) มีโครงสร้างกัน ทนน้ำมัน และกัน ป้องกันหยดน้ำ
·รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด พรีเมี่ยม
·ปรึกษาเราล่วงหน้า
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) | 392 (40 kgf) ขึ้นไป | การดูดซับใบหน้า | ด้านบน / สองข้าง / ด้านล่าง / ด้านหลัง / เครื่องบิน V |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 80 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 105 |
มวล(กิโลกรัม) | 3.2 | ใช้ | สามารถใช้เป็น เครื่องมือ จับได้และมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขีดเขียนแบบแท่ง แบบกลม ไปจนถึง เครื่องมือตัดเจาะ | คุณสมบัติ 1 | เนื่องจากสามารถถอดและเปลี่ยนเฉพาะชิ้นงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ของตัว โฮลเดอร์ จึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
คุณสมบัติ 2 | ก้านโยก สวิตช์เปิด / ปิดสามารถถอดออกได้ | คุณสมบัติ 3 | โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KVA-2F1A ในชุด ตัว โฮลเดอร์ แบบ V แบบดูดสองด้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง