1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่วางดรออิ้ง

MAGNETIC STANDS

ที่วางดรออิ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท แม่เหล็ก ติดได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการและการแสดงภาพวาด

คุณสมบัติ

● แม่เหล็ก ชนิดที่ติดตั้งได้ง่าย

สเปค

● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 800
● แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 50.5 × 65 × 55.7
● SPQ (ชิ้น): 1
● ขนาดตัว กรอบใส่แบบงาน: 220 x 320 มม
● ความสูงรวม: 450 มม
รหัสสินค้า
JM-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,999.00

MAGNETIC STANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (ชนิด สตรัท ) การดูดซับกำลัง(N) 800 ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N NA
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50.5 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 65 แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55.7
รหัสของทรัสโก้ 114-0337 ขนาดตัว กรอบใส่แบบงาน(มิลลิเมตร) 220 × 320 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 450
มวล(ก.) 1550

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JM-1 ในชุด ที่วางดรออิ้ง