1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็กขนาดเล็ก

MAGNETIC STANDS

ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็กขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ คลองเลื่อย ได้ทุก มุม ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·ไม่มีสวิตช์เปิด / ปิดสำหรับ แม่เหล็ก

คุณสมบัติ

● สามารถ คลองเลื่อย ได้ทุก มุม ด้วยสัมผัสเดียว
● ไม่มีส่วนเปิด / ปิดของ แม่เหล็ก

สเปค

● แรงยึดเกาะ (N): 200
● แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 31 × 31 × 33
● SPQ (ชิ้น): 1
● คอลัมน์หลัก: ไม่มี
● สตรัท: ไม่
● สกรูติดตั้ง เสาหลัก: ไม่สามารถแยกออกได้
● การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รูขนาด 6 มม
รหัสสินค้า
M-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,276.00

MAGNETIC STANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (ชนิด สตรัท ) การดูดซับกำลัง(N) 200 การติดตั้งอุปกรณ์วัด φ6
ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N NA ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) วันที่ 31 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) วันที่ 31
แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 33 รหัสของทรัสโก้ 229-4079 มวล(ก.) 250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-A ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็กขนาดเล็ก