(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แว่นขยาย อะลูมิเนียม ขนาดใหญ่
สามารถใช้สำหรับการประเมินและทดสอบนาฬิกาและเครื่องประดับ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัพ loupe | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 40 | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EYB-80 ในชุด แว่นขยายตา (แบบใหญ่)
รหัสสินค้า |
---|
EYB-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,222.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | ø 36 | เลนส์ เดี่ยว | 27 | 219-1326 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง