1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงควบคุม ค้อนแม่เหล็กไฟฟ้า (SB-1A)

NMG KNOCKERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผงควบคุม ค้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
  • แผงควบคุม ค้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● นี่คือ เบรกเกอร์ สะพานประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้อากาศ
● แรงกระแทกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายด้วย แผงควบคุม พิเศษ
● เนื่องจากเป็นโครงสร้างปิดสนิทจึงสามารถใช้กลางแจ้งหรือในบรรยากาศที่ไม่ดี

การใช้

● สำหรับสิ่งที่กระโดดยิง ดักส์/ท่อลม ถังน้ำ ฯลฯ เพื่อกำจัดการอุดตันและ กาว ปิดอุปกรณ์ตอก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ความยาว สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม: 5 ม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 3 เฟส 200/220 V 
● การปรับแรงกระแทก: 50 ถึง 100%

อุปกรณ์เสริม

● สลักเกลียว, น๊อตตัวเมีย 
● แผ่นฐาน

คำเตือน

● โปรดระบุรูปร่างการติดตั้ง (พื้นผิวที่เรียบ, พื้นผิวโค้ง, ฯลฯ ) ไปที่สิ่งที่กระโดด / ยิง ฯลฯ ของแผ่นฐาน
รหัสสินค้า
SB-1A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหน่วยที่ใช้ โครงสร้าง รหัสของทรัสโก้ จำนวนโต๊ะที่ใช้ มวล
(ก.)

฿ 63,176.00

฿ 54,489.30

NMG KNOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน 300 × 120 × 30005 ประเภท X 3, 1 A ประเภท X 2, 2 A ประเภท X 1, 3 A ประเภท X 1ป้องกันฝุ่นละออง ในร่มกับ เคส464-667305 ประเภท X 3, 1 A ประเภท X 2, 2 A ประเภท X 1, 3 A ประเภท X 17000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผู้ทำให้ล้มลง พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 200/220 การปรับแรงกระแทก 50 ถึง 100%
คุณสมบัติ ยิงซ้ำเข้มข้น (หนึ่งนัดต่อวินาที) สามารถปรับแรงกระแทกได้ ใช้ กระดาน อุปกรณ์ควบคุม สำหรับค้อนแม็กเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและวัตถุที่เกาะติด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-1A ในชุด แผงควบคุม ค้อนแม่เหล็กไฟฟ้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SB-2A
SN-1A
SN-2A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหน่วยที่ใช้ โครงสร้าง รหัสของทรัสโก้ จำนวนโต๊ะที่ใช้ มวล
(ก.)

฿ 69,943.00

1 ชิ้น 40 วัน 300 × 120 × 30005 ประเภท X 6, 1 A ประเภท X 4, 2 A ประเภท X 2, 3 A ประเภท X 2ป้องกันฝุ่นละออง ในร่มกับ เคส464-668105 ประเภท X 6, 1 A ประเภท X 4, 2 A ประเภท X 2, 3 A ประเภท X 27000

฿ 39,106.00

1 ชิ้น 40 วัน 170 × 55 × 21005 ประเภท X 3, 1 A ประเภท X 2, 2 A ประเภท X 1, 3 A ประเภท X 1ไม่มี อุปกรณ์ควบคุม, เคส464-681905 ประเภท X 3, 1 A ประเภท X 2, 2 A ประเภท X 1, 3 A ประเภท X 11000

฿ 43,619.00

1 ชิ้น 40 วัน 170 × 55 × 21005 ประเภท X 6, 1 A ประเภท X 4, 2 A ประเภท X 2, 3 A ประเภท X 2ไม่มี อุปกรณ์ควบคุม, เคส464-682705 ประเภท X 6, 1 A ประเภท X 4, 2 A ประเภท X 2, 3 A ประเภท X 21000