(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SHIBUYA เพชรบิต
[คุณสมบัติ]
·บิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 56 มม. มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 50 มม. และบิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 106 มม. มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 100 มม. และความยาวที่มีประสิทธิภาพ 300 มม. สำหรับเหล็กและแกนตัวอย่าง (ชิ้นทดสอบ)
·ส่วนเพชรบาง ๆ เพิ่มเติมใช้สำหรับบิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป(ไม่รวม 106 มม)
·นอกจากนี้ยังมีประเภท สกรู ล็อต C
รหัสสินค้า |
---|
LB32-001006 |
LB40-001007 |
LB52-001008 |
LB56-004375 |
LB65-001009 |
LB75-001011 |
LB80-001012 |
LB90-001013 |
LB100-001014 |
LB110-001016 |
LB120-001017 |
LB130-001018 |
LB150-001019 |
LB160-001020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย (มิลลิเมตร) | ราคา มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,543.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | - | 15000 | ||
฿ 7,269.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | - | 17000 | ||
฿ 9,087.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | - | 21000 | ||
฿ 9,814.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 56 | 50 | 23000 | ||
฿ 10,621.30 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 65 | - | 25000 | ||
฿ 11,887.71 ฿ 10,700.13 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | - | 28000 | ||
฿ 13,085.00 ฿ 12,036.89 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | - | 30000 | ||
฿ 14,174.00 ฿ 13,040.08 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 90 | - | 33000 | ||
฿ 15,264.78 ฿ 14,043.60 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | - | 36000 | ||
฿ 17,445.00 ฿ 16,049.40 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | - | 40000 | ||
฿ 19,263.00 ฿ 17,721.96 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | - | 45000 | ||
฿ 21,443.00 ฿ 19,727.56 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | - | 50000 | ||
฿ 24,715.00 ฿ 22,737.80 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | - | 58000 | ||
฿ 27,985.00 ฿ 25,746.20 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | - | 65000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภทเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | สกรูติดตั้ง | M27 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจหลัก | 4- พื้นผิว | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 250 | รุ่นที่ใช้งานได้ | TS-092 / TS-132 / TS-162 (TS-090 · 131 · 161) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง