(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สำหรับเจาะรูตาบอดตื้น
รหัสสินค้า |
---|
5B-030 |
5B-040 |
5B-050 |
5B-060 |
5B-070 |
5B-075 |
5B-080 |
5B-085 |
5B-090 |
5B-095 |
5B-100 |
5B-105 |
5B-110 |
5B-120 |
5B-130 |
5B-140 |
5B-150 |
5B-160 |
5B-180 |
5B-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.90 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 80 | 45 | 6.35 | ||
฿ 333.95 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 80 | 45 | 6.35 | ||
฿ 333.95 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 90 | 50 | 6.35 | ||
฿ 315.81 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 90 | 50 | 6.35 | ||
฿ 315.81 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 90 | 50 | 6.35 | ||
฿ 315.81 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.5 | 90 | 50 | 6.35 | ||
฿ 327.28 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 90 | 50 | 6.35 | ||
฿ 339.33 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 315.81 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 327.90 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 327.28 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 339.33 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.5 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 315.81 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 327.28 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 100 | 60 | 6.35 | ||
฿ 399.64 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 120 | 70 | 6.35 | ||
฿ 399.64 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 120 | 70 | 6.35 | ||
฿ 393.61 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 120 | 70 | 6.35 | ||
฿ 472.01 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 120 | 70 | 6.35 | ||
฿ 459.94 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 120 | 70 | 6.35 | ||
฿ 526.28 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 130 | 80 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม | วัสดุเป้าหมาย | ไม้ ไม้ไผ่ | วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ชุดขับมอเตอร์ (ไม่เกิน 19 มม), สว่านไฟฟ้า, เครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง