(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เจาะรูสำหรับไฟดาวน์ / ท่อ / ท่อดักส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
36X |
36X-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสินค้า | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกรูเจาะ | ชนิดเพลา | ประกอบไปด้วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,513.16 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เซ็ต | 30×120 | 6.35 | 30 to 120 | ด้านเดียว: 12 ทั้งสองด้าน: 24 | เส้นผ่านศูนย์กลางหกเหลี่ยม | ตัวโครงสร้างหลัก ประแจหกเหลี่ยม | |||
฿ 465.98 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ใบมีดอะไหล่ HSS (คู่ 2 ใบ) | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุเป้าหมาย | แผ่นเพลท | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ธรรมดา / ใบมีดลบคม ทดแทน:สว่าน ใบมีดลบคม / ดอกเจาะนำศูนย์ ความเร็วสูง:เหล็กกล้า ธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ดอกสว่าน ไขควงอิมแพค สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง