(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เจาะรู วัสดุ ไม้ ทั่วไปโดยใช้ ไขควงอิมแพค - สั้น
รหัสสินค้า |
---|
7S-030 |
7S-040 |
7S-050 |
7S-060 |
7S-080 |
7S-090 |
7S-100 |
7S-105 |
7S-110 |
7S-120 |
7S-130 |
7S-135 |
7S-150 |
7S-180 |
7S-210 |
7S-240 |
7S-270 |
7S-300 |
7S-330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 80 | 45 | ||
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 80 | 45 | ||
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 90 | 50 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 90 | 50 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 90 | 50 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 100 | 60 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 60 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.5 | 100 | 60 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 | 100 | 60 | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 100 | 60 | ||
฿ 395.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 120 | 70 | ||
฿ 395.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13.5 | 120 | 70 | ||
฿ 395.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 120 | 70 | ||
฿ 462.75 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 120 | 70 | ||
฿ 537.13 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 130 | 80 | ||
฿ 632.67 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 130 | 80 | ||
฿ 834.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 130 | 80 | ||
฿ 940.47 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 130 | 80 | ||
฿ 1,329.29 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 140 | 90 |
กำลังโหลด …
ชนิดสินค้า | รายการเดียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6.35 | ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ไขควงกระแทก, สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง