(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สามเหลี่ยมสำหรับการตัด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ (Class K) ที่มี มุมคายเศษ 11°
รหัสสินค้า |
---|
TPK32TR-E0-CH550 |
TPK32TR-G0-GX2140 |
TPK43FR-E0-WH10 |
TPK43TR-E0-CH550 |
TPK43TR-E0-EX35 |
TPK43TR-G0-CY250 |
TPK43TR-G0-GX2140 |
TPK43TR-G0-HC844 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | CH550 | TPK32TR-E0 | 3.18 | 9.525 | เซอร์เม็ด ไม่มีเคลือบผิว | ||
฿ 492.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | TPK32TR-G0 | 3.18 | 9.525 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 534.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | WH10 | TPK43FR-E0 | 4.76 | 12.7 | คาร์ไบด์ ไม่เคลือบผิว (K) | ||
฿ 534.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | CH550 | TPK43TR-E0 | 4.76 | 12.7 | เซอร์เม็ด ไม่มีเคลือบผิว | ||
฿ 534.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | EX35 | TPK43TR-E0 | 4.76 | 12.7 | คาร์ไบด์ ไม่มีเคลือบผิว | ||
฿ 692.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | CY250 | TPK43TR-G0 | 4.76 | 12.7 | เคลือบผิวแบบ (C) | ||
฿ 692.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | TPK43TR-G0 | 4.76 | 12.7 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 692.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | HC844 | TPK43TR-G0 | 4.76 | 12.7 | การเคลือบผิว G |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (แบบสามเหลี่ยมด้านเท่า) | งานละเอียด | K | มีดคัตเตอร์ | บ่า ชนิด SP, ดอกเอ็นมิลล์, ชนิด EP |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง