(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ ASR อัตราป้อนสูงของดอกกัดรัศมีอัตราป้อนสูงสำหรับหลายร่องฟัน ช่วยให้ฟีดที่น่าทึ่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความยาวด้านข้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ | งานละเอียด | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ GX | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 500.38 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4045 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ JS | M | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 500.38 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | JS4060 | EPNW0603TN-8 | 10 | 6.35 | เคลือบผิวแบบ JS | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ GX | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 500.38 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ AJ | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4045 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ JS | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | JS4060 | EPNW0803TN-10 | 8.1 | 7.94 | เคลือบผิวแบบ JS | N | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | E (75° รูปทรงเพชร ) | มุมหลบ | P (11 °) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง