(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการแกะสลักตัวอักษรและการตกแต่ง
รหัสสินค้า |
---|
V90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,173.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | V slotted บิต | ใช้ | สำหรับทริมเมอร์ | ชื่อ(φ) | 6 × 90 ° |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 27 | d(มิลลิเมตร) | 6 | L(มิลลิเมตร) | 50 |
ℓ(มิลลิเมตร) | 13.5 | ℓ2(มิลลิเมตร) | 20 | T(มิลลิเมตร) | 19 |
ชิ้น | 10 | JAN Code | 4948572010712 | ราคา มาตรฐาน | 9100 |
K(°) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V90 ในชุด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน งานไม้ บิต ช่อง V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง