(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- สำหรับเจาะ งานตัดเซาะร่อง ตัด และเป็น ปลาย ไม้บรรทัด บันได
· ใบมีดลบคม ลบคม หมุนด้วยความเร็วสูงช่วยให้งานไม้และ พื้นผิว ด้านล่าง การขัดเงา มาก
· มีประโยชน์เป็นคมตัดของ ไม้บรรทัด เกรดของผู้ผลิตแต่ละราย
· บิต บานพับ 6 × 8 × 35 เหมาะสำหรับการประมวลผลการเจาะ บานพับ ครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
S68 |
S88 |
S1212 |
S1215 |
S1218 |
S1220 |
S1225 |
S126 |
S128 |
S610 |
S612 |
S661P |
S662P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ใช้ | ชื่อ (φ) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | JAN Code | ราคา มาตรฐาน | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,292.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง | สำหรับทริมเมอร์ | 6×8 | 8 | 6 | 60 | 20 | 4948572010071 | 3700 | 2 | ||
฿ 1,292.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ8) | สำหรับเราเตอร์ | 8 × 8 | 8 | 8 | 60 | 20 | 4948572010118 | 3700 | 2 | ||
฿ 1,466.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12 x 12 | 12 | 12 | 75 | 30 | 4948572010187 | 4200 | 2 | ||
฿ 1,709.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12×15 | 15 | 12 | 75 | 30 | 4948572010217 | 4900 | 2 | ||
฿ 2,024.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12 × 18 | 18 | 12 | 75 | 30 | 4948572010248 | 5800 | 2 | ||
฿ 2,198.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12 × 20 | 20 | 12 | 75 | 30 | 4948572010262 | 6300 | 2 | ||
฿ 2,696.52 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12 × 25 | 25 | 12 | 75 | 30 | 4948572010316 | 8300 | 2 | ||
฿ 1,361.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12×6 | 6 | 12 | 65 | 20 | 4948572010125 | 3900 | 2 | ||
฿ 1,361.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง (φ12) | สำหรับเราเตอร์ | 12 x 8 | 8 | 12 | 65 | 20 | 4948572010149 | 3900 | 2 | ||
฿ 1,292.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง | สำหรับทริมเมอร์ | 6×10 | 10 | 6 | 60 | 25 | 4948572010095 | 3700 | 2 | ||
฿ 1,292.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง | สำหรับทริมเมอร์ | 6×12 | 12 | 6 | 60 | 30 | 4948572010101 | 3700 | 2 | ||
฿ 1,050.80 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง | สำหรับทริมเมอร์ | 6 × 6 (1P) | 6 | 6 | 50 | 20 | 4948572010040 | 2900 | 1 | ||
฿ 1,232.52 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | คาร์ไบด์ แบบตรง | สำหรับทริมเมอร์ | 6 × 6 (2P) | 6 | 6 | 60 | 20 | 4948572010057 | 3500 | 2 |
กำลังโหลด …
ชิ้น | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง