(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องของ กรอบหน้าต่าง และพื้น ทำจากไม้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับร่องกระจกและร่อง กระดาน ในส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และเฟอร์นิเจอร์
· ตลับลูกปืน ทำหน้าที่เป็นตัว ไกด์ เมื่อทำการ งานตัดเซาะร่อง ส่วนโค้งมนทำให้การ งานตัดเซาะร่อง ทำได้ง่าย
·สามารถ งานตัดเซาะร่อง ด้วย เฟรม ประกอบขึ้นเมื่อเพิ่ม ความกว้างของร่อง (เมื่อเปลี่ยนกระจกหรือ ไม้อัด ด้วย วัสดุ มีน้ำหนักมากเป็นต้น)
·งานตัดเซาะร่อง jointing เกลียวนอก (4.5 x 6.5 หรือ 6 x 8)
รหัสสินค้า |
---|
YB3 |
YB4.5 |
YB6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ (φ) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | JAN Code | ราคา มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,346.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 × 4.5 | 3 | 52 | 19 | 4.5 | 4948572030857 | 8000 | ||
฿ 2,583.13 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 × 6.5 | 4.5 | 50.5 | 15 | 6.5 | 4948572030864 | 8100 | ||
฿ 3,470.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6×8 | 6 | 49 | 12 | 8 | 4948572030871 | 8300 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บิตร่องแนวนอน | ใช้ | สำหรับทริมเมอร์ | A(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
S(มิลลิเมตร) | 6 | ชิ้น | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง