(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ Decola และไม้วีเนียร์ลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
KA2 |
KA3 |
KA8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | ชื่อ (φ) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | ชิ้น | JAN Code | ราคา มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,372.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | พื้นผิว มุม 2 " | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 8.4 | 12 | 4948572030710 | 6800 | ||
฿ 2,616.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | พื้นผิว แบบเหลี่ยม 3 นาที | 26 | 12 | 30 | 8 | 6 | 12.7 | 12 | 4948572030727 | 7500 | ||
฿ 13,427.00 ฿ 12,351.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับเราเตอร์ | พื้นผิว แบบเหลี่ยม 8 นาที | 63 | 30 | 45 | 15 | 12 | 33.9 | 1 | 4948572030734 | 38500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | การทําแชมเฟอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง