(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม สำหรับพื้นผิวตกแต่งและการลบมุมของ วัสดุ ไม้ และ วัสดุ เรซิ่น (หินอ่อนเทียม)
รหัสสินค้า |
---|
SA2 |
SA3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ (φ) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | JAN Code | ราคา มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,825.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 นาที | 20 | 10 | 6 | 4948572030192 | 8100 | ||
฿ 3,000.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 นาที | 26 | 12 | 9 | 4948572030215 | 8600 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | พื้นผิว Cove | ใช้ | สำหรับทริมเมอร์ | D(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
E(มิลลิเมตร) | 8 | S(มิลลิเมตร) | 6 | ชิ้น | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง