1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ สำหรับงานไม้ (แบบ Bosch)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ สำหรับงานไม้ (แบบ Bosch)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· วัสดุ เป็น JIS SK เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดงานไม้
· อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม ลบคม กำลังตัดการประมวลผลขอบคมด้วยเครื่องตัด ตะปูหัวกลม

คุณสมบัติ

● วัสดุ เป็น JIS SK ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานตัดไม้
● ชุดใบมีดกำลังตัดคมตัดด้วยเครื่องตัด

การใช้

● สำหรับงานตัดไม้

สเปค

● จำนวนต่อถุง (แผ่น): 5
● ผู้ผลิต รุ่น รองรับการใช้งาน: บางรุ่นเช่น HITACHI, MAKITA, RYOBI, B & D, BOSH (ทุกรุ่น)

วัสดุ

● เหล็กกล้า ด
รหัสสินค้า
K-111B
K-111C
K-119BO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบริษัท ทีพีไอ ประเภทการตัด ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 120.00

CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12เส้น แบบตรง1.2100755.0 ถึง 50.04985572005164

฿ 172.00

CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9เส้น แบบตรง1.21007510.0 ถึง 50.04985572003573

฿ 141.00

CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12เส้นโค้ง180553.0 ถึง 20.04985572003597

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ ไม้ รุ่นผลิตภัณฑ์ ประเภทของบ๊อช คุณสมบัติของ วัสดุ SK (โลหะผสม เหล็กกล้า)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8.0 รูปทรง ก้าน ประเภท T (ประเภท bosch) ปริมาณต่อแพ็ค(ชิ้น) 5