1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sanpla K【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Sanpla K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระดาษชนิดตัดตรงกลาง เพื่อความแข็งแรงในการตัด และความคมที่โดดเด่น ความสามารถรอบด้านที่ยอดเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจียระไน และ การขัดเงาหลากหลายวัสดุ

รหัสสินค้า
TSDA40K
TSDA60K
TSDA100K
TSDA120K
TSDA150K
TSDA180K
TSDA240K
TSDA320K
TSDA400K
TSDZ40K
TSDZ60K
TSDZ80K
TSDZ100K
TSDZ120K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู

฿ 1,339.98

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]40เม็ดสารขัดถู

฿ 1,343.85

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]60เม็ดสารขัดถู

฿ 1,338.43

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]100เม็ดสารขัดถู

฿ 1,333.78

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]120เม็ดสารขัดถู

฿ 1,336.11

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]150เม็ดสารขัดถู

฿ 1,333.01

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]180เม็ดสารขัดถู

฿ 1,335.33

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]240เม็ดสารขัดถู

฿ 1,327.58

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]320เม็ดสารขัดถู

฿ 1,329.13

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / พลาสติก[○]400เม็ดสารขัดถู

฿ 1,362.45

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]40เม็ดสารขัดถู Z

฿ 1,350.83

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]60เม็ดสารขัดถู Z

฿ 1,350.05

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]80เม็ดสารขัดถู Z

฿ 1,338.43

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]100เม็ดสารขัดถู Z

฿ 1,342.31

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]120เม็ดสารขัดถู Z

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72 จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) 5 คุณสมบัติ 1 กระดาษเป็นชนิดตัดตรงกลาง เพื่อความแข็งแรงในการตัด และความคมที่โดดเด่น
คุณสมบัติ 2 ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานเจียระไน และ การขัดเงาหลากหลายวัสดุ